Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK317G2H-48
- FL317
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 74 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 32 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 92 mm |
B - Breite des Innenrings | 60 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 82 mm |
d - Wellendurchmesser | 76,2 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 110 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 44 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 370 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 300 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 220 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 38 mm |
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 48 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 132,6 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 96,5 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 13,83 kg |
Spannhülse | H2317-48 |