UKFL322H - SNR

UKFL322H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe96 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe42 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche121 mm
B - Breite des Innenrings80 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring105 mm
d - Wellendurchmesser100 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter145 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte60 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses470 mm
J - Abstand der Montagebohrungen390 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser300 mm
N - Abmessung der Montagebohrung44 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn61 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl205 kN
C0 - Statische Tragzahl178 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse32,89 kg
SpannhülseH2322