Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK317G2H
- FS317
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 74 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 27 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 72 mm |
| A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 54 mm |
| B - Breite des Innenrings | 60 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 82 mm |
| d - Wellendurchmesser | 75 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 110 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 24 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| H3 - Zentrierdurchmesser | 220 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 204 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 260 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 31 mm |
| s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 48 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 132,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 96,5 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 17,01 kg |
| Spannhülse | H2317 |