Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK326G2H
- FS326
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 115 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 45 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 103 mm |
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 85 mm |
B - Breite des Innenrings | 90 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 121 mm |
d - Wellendurchmesser | 115 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 165 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 35 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
H3 - Zentrierdurchmesser | 360 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 320 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 410 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 41 mm |
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 68 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 252 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 242 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 68,3 kg |
Spannhülse | H2326 |