Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK211G2H-32
- P211
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 60 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 40 mm |
B - Breite des Innenrings | 33 mm |
d - Wellendurchmesser | 50,8 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 75 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 63,5 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 22 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 126 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 171 mm |
L - Gehäuselänge | 219 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 70 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 20 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 25 mm |
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 29 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 43,55 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 29,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 3,73 kg |
Spannhülse | H2311-32 |