UKP215-40H - SNR

UKP215-40H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite74 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite48 mm
B - Breite des Innenrings41 mm
d - Wellendurchmesser63,5 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter98 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie82,6 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes28 mm
H2 - Höhe des Gehäuses163 mm
J - Abstand der Montagebohrungen217 mm
L - Gehäuselänge275 mm
L1 - Länge Gehäusefuß85 mm
N - Abmessung der Montagebohrung25 mm
N1 - Länge Montagebohrung31 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn35,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl66 kN
C0 - Statische Tragzahl49,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse7,91 kg
SpannhülseH2315-40