• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UKP311-31H - SNR

UKP311-31H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite80 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite51 mm
B - Breite des Innenrings43 mm
d - Wellendurchmesser49,213 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter75 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie80 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes30 mm
H2 - Höhe des Gehäuses154 mm
J - Abstand der Montagebohrungen236 mm
L - Gehäuselänge310 mm
L1 - Länge Gehäusefuß85 mm
N - Abmessung der Montagebohrung20 mm
N1 - Länge Montagebohrung38 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn34 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl71,5 kN
C0 - Statische Tragzahl44,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse7,73 kg
SpannhülseH2311-31