Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK.316G2H
- P316
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 110 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 66 mm |
| B - Breite des Innenrings | 55 mm |
| d - Wellendurchmesser | 70 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 105 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 106 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 40 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 210 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 300 mm |
| L - Gehäuselänge | 400 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 110 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 27 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 40 mm |
| s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 44,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 122,85 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 86,5 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 18,89 kg |
| Spannhülse | H2316 |