UKP322H - SNR

UKP322H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite140 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite83 mm
B - Breite des Innenrings80 mm
d - Wellendurchmesser100 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter145 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie150 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes55 mm
H2 - Höhe des Gehäuses300 mm
J - Abstand der Montagebohrungen400 mm
L - Gehäuselänge520 mm
L1 - Länge Gehäusefuß135 mm
N - Abmessung der Montagebohrung40 mm
N1 - Länge Montagebohrung55 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn61 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl205 kN
C0 - Statische Tragzahl178 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse48,3 kg
SpannhülseH2322