Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe.
In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK212G2H
- SCO212-55 (x2)
- PE212N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 60 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 42 mm |
B - Breite des Innenrings | 36 mm |
d - Wellendurchmesser | 55 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 80 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 120 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 69,9 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 25 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 140 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 190 mm |
L - Gehäuselänge | 240 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 71 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 18 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 28 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 92,3 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 5,024 kg |
Spannhülse | H2312 |