Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK215G2H-39
- PE215
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 66 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 48 mm |
B - Breite des Innenrings | 41 mm |
d - Wellendurchmesser | 61,913 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 98 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 82,5 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 27,5 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 164 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 210 mm |
L - Gehäuselänge | 265 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 78 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 22 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 30 mm |
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 35,5 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 66 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 49,5 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 7,52 kg |
Spannhülse | H2315-39 |