• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UKPE216-43H - SNR

UKPE216-43H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite78 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite55 mm
B - Breite des Innenrings44 mm
d - Wellendurchmesser68,263 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter105 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie89 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes30 mm
H2 - Höhe des Gehäuses175 mm
J - Abstand der Montagebohrungen232 mm
L - Gehäuselänge290 mm
L1 - Länge Gehäusefuß90 mm
N - Abmessung der Montagebohrung26 mm
N1 - Länge Montagebohrung34 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn39 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl72,5 kN
C0 - Statische Tragzahl54,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse9,56 kg
SpannhülseH2316-43