Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite | 50 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 24 mm |
B - Breite des Innenrings | 21 mm |
d - Wellendurchmesser | 20 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 38 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 60 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 80 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 16 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 114 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 105 mm |
L - Gehäuselänge | 140 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 50 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 13 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 19 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 47,8 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 14 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 7,88 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,312 kg |
Spannhülse | H2305 |