• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UKSP208-22H - SNR

UKSP208-22H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite31 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring46 mm
d - Wellendurchmesser34,925 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter58 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses120 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses61 mm
L - Gehäuselänge320 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte260 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn24,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Spannrahmen 2SPR21
Spannrahmen 3SPR22
Spannrahmen 4SPR24
Masse4,15 kg
SpannhülseH2308-22