Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK209G2H
- SP208-210/85
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 31 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 50 mm |
| d - Wellendurchmesser | 40 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 65 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 120 mm |
| H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 61 mm |
| L - Gehäuselänge | 320 mm |
| L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 260 mm |
| s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 26 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 31,85 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Spannrahmen 2 | SPR21 |
| Spannrahmen 3 | SPR22 |
| Spannrahmen 4 | SPR24 |
| Masse | 4,07 kg |
| Spannhülse | H2309 |