Graugussgehäuse mit Spannrahmen, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK206G2H-14
- T206
- WB206
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 50 mm |
| A5 - Gesamthöhe - Rahmen + Einsatz | 50,5 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 38 mm |
| d - Wellendurchmesser | 22,225 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 45 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 30 mm |
| G1 - Gewindegröße | TR 20x4 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 212 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 166 mm |
| L - Gehäuselänge | 337 mm |
| L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 95 mm |
| L4 - Gesamtlänge - Rahmen + Schraube | 396 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen | 127 mm |
| m1 - Abstand der Montagebohrungen | 19 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 12 |
| P - Max Verfahrweg | 150 mm |
| s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 20,5 mm |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 11 mm |
| T - Blechdicke | 6 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 6,7 kg |
| Spannhülse | H2306-14 |