• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UKT212HCO - SNR

UKT212HCO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
A - Gehäusebreite64 mm
A1 - Breite Führungsnut22 mm
A242 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring62 mm
d - Wellendurchmesser55 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter80 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe120 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses146 mm
H1 - Abstand Führungsnuten130 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses102 mm
L - Gehäuselänge194 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte119 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes19 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche102 mm
N - Abmessung der Montagebohrung35 mm
N1 - Höhe Aussparung32 mm
N2 - Breite Aussparung64 mm
Z - Breite über Abdeckungen90 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,924 kg
SpannhülseH2312