• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UKT215-39H - SNR

UKT215-39H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite70 mm
A1 - Breite Führungsnut26 mm
A248 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring73 mm
d - Wellendurchmesser61,913 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter98 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses167 mm
H1 - Abstand Führungsnuten151 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses111 mm
L - Gehäuselänge232 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte140 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes21 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche121 mm
N - Abmessung der Montagebohrung41 mm
N1 - Höhe Aussparung32 mm
N2 - Breite Aussparung70 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn35,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl66 kN
C0 - Statische Tragzahl49,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse7,82 kg
SpannhülseH2315-39