Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK216G2H
- T216
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 70 mm |
A1 - Breite Führungsnut | 26 mm |
A2 | 51 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 78 mm |
d - Wellendurchmesser | 70 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 105 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 184 mm |
H1 - Abstand Führungsnuten | 165 mm |
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 111 mm |
L - Gehäuselänge | 235 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 140 mm |
L2 - Dicke des Befestigungsendes | 21 mm |
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 121 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 41 mm |
N1 - Höhe Aussparung | 32 mm |
N2 - Breite Aussparung | 70 mm |
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 39 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 72,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 54,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 8,61 kg |
Spannhülse | H2316 |