Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK217G2H
- T217
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 73 mm |
| A1 - Breite Führungsnut | 30 mm |
| A2 | 54 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 82 mm |
| d - Wellendurchmesser | 75 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 110 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 198 mm |
| H1 - Abstand Führungsnuten | 173 mm |
| H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 124 mm |
| L - Gehäuselänge | 260 mm |
| L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 162 mm |
| L2 - Dicke des Befestigungsendes | 29 mm |
| L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 157 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 48 mm |
| N1 - Höhe Aussparung | 38 mm |
| N2 - Breite Aussparung | 73 mm |
| s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 40 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 83,2 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 63,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 11,23 kg |
| Spannhülse | H2317 |