• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UKT309-24H - SNR

UKT309-24H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite55 mm
A1 - Breite Führungsnut18 mm
A238 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring50 mm
d - Wellendurchmesser38,1 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter65 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses138 mm
H1 - Abstand Führungsnuten125 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses90 mm
L - Gehäuselänge178 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte110 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes20 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche97 mm
N - Abmessung der Montagebohrung34 mm
N1 - Höhe Aussparung24 mm
N2 - Breite Aussparung55 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn30 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl53 kN
C0 - Statische Tragzahl31,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,08 kg
SpannhülseH2309-24