Lagereinsätze

US203-11G2T20 - SNR

US203-11G2T20

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings22 mm
C - Breite des Außenrings12 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone3,6 mm
d - Wellendurchmesser17,463 mm
D - Außendurchmesser des AR40 mm
G - Größe Gewindestift10-32UNF
m - Abstand zur Stellschraube4 mm
r - Radius Innenring0.6
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte6 mm
f0 - Faktor13.2
SW - Größe Schraubenschlüssel2,381 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,55 kN
C0 - Statische Tragzahl4,78 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,1 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,2 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,069 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,931 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,066 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,033 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,384 Hz