Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
B - Breite des Innenrings | 22 mm |
C - Breite des Außenrings | 12 mm |
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 3,6 mm |
d - Wellendurchmesser | 17,463 mm |
D - Außendurchmesser des AR | 40 mm |
G - Größe Gewindestift | 10-32UNF |
m - Abstand zur Stellschraube | 4 mm |
r - Radius Innenring | 0.6 |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 6 mm |
f0 - Faktor | 13.2 |
SW - Größe Schraubenschlüssel | 2,381 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 9,55 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 4,78 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 200 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,1 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,2 N-m |
LAGERFREQUENZEN | |
---|---|
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,069 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,931 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,384 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,066 Hz |