Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Einlippendichtung
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| B - Breite des Innenrings | 22 mm |
| C - Breite des Außenrings | 12 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 3,6 mm |
| d - Wellendurchmesser | 17 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 40 mm |
| G - Größe Gewindestift | M5x0,8 |
| m - Abstand zur Stellschraube | 4 mm |
| r - Radius Innenring | 0.6 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 6 mm |
| f0 - Faktor | 13.2 |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 2,5 mm |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 9,55 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 4,78 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 0,1 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,5 N-m |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,069 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,931 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,066 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,033 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,384 Hz |