Lagereinsätze

US205-14G2T04 - SNR

US205-14G2T04

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings27 mm
C - Breite des Außenrings15 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone4,3 mm
d - Wellendurchmesser22,225 mm
D - Außendurchmesser des AR52 mm
G - Größe Gewindestift1/4-28UNF
m - Abstand zur Stellschraube5,5 mm
r - Radius Innenring0.6
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
f0 - Faktor14
SW - Größe Schraubenschlüssel3,175 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,18 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,582 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,418 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,697 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,348 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,398 Hz