Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Einlippendichtung
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| B - Breite des Innenrings | 41,2 mm |
| C - Breite des Außenrings | 19 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 6,5 mm |
| d - Wellendurchmesser | 42,863 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 85 mm |
| G - Größe Gewindestift | 5/16-24UNF |
| m - Abstand zur Stellschraube | 8,2 mm |
| r - Radius Innenring | 1.1 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 10,2 mm |
| f0 - Faktor | 14 |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 3,969 mm |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 31,85 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 0,72 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,621 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,379 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,923 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,461 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,402 Hz |