Lagereinsätze

US212-36G2 - SNR

US212-36G2

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Einlippendichtung

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings53,7 mm
C - Breite des Außenrings24 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone8 mm
d - Wellendurchmesser57,15 mm
D - Außendurchmesser des AR110 mm
G - Größe Gewindestift3/8-24UNF
m - Abstand zur Stellschraube9,8 mm
r - Radius Innenring1.1
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte14,9 mm
f0 - Faktor14.2
SW - Größe Schraubenschlüssel4,763 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,3 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,066 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,934 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,168 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,584 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,407 Hz