Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| B - Breite des Innenrings | 53,7 mm |
| C - Breite des Außenrings | 24 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 8 mm |
| d - Wellendurchmesser | 61,913 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 110 mm |
| G - Größe Gewindestift | 3/8-24UNF |
| m - Abstand zur Stellschraube | 9,8 mm |
| r - Radius Innenring | 1.1 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 14,9 mm |
| f0 - Faktor | 14.2 |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 4,763 mm |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 1,22 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,066 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,934 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,168 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,584 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,407 Hz |