• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USEHE202-10T04 - SNR

USEHE202-10T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite25 mm
A230 mm
B - Breite des Innenrings22 mm
d - Wellendurchmesser15,875 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes21 mm
G - SchmiernippelM6x1
G1 - GewindegrößeM16
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses65 mm
L - Gehäuselänge91 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte58 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche38 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,55 kN
C0 - Statische Tragzahl4,78 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,58 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,2 N-m