Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US202G2T04
- EHE203
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 25 mm |
A2 | 30 mm |
B - Breite des Innenrings | 22 mm |
d - Wellendurchmesser | 15 mm |
E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 21 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
G1 - Gewindegröße | M16 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 65 mm |
L - Gehäuselänge | 91 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 58 mm |
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 38 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 6 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 9,55 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 4,78 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,58 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,5 N-m |