Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 28 mm |
A2 | 35 mm |
B - Breite des Innenrings | 27 mm |
d - Wellendurchmesser | 22,225 mm |
E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 22 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
G1 - Gewindegröße | M20 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 70 mm |
L - Gehäuselänge | 99 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 64 mm |
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 38 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 7,5 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 14 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 7,88 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,68 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |