Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- SCOU209-26
- US209-26G2
- FA209N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 38 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 18 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 53 mm |
B - Breite des Innenrings | 41,2 mm |
d - Wellendurchmesser | 41,275 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 95 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 22 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 181 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 148 mm |
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung | 72 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 108 mm |
L1 - Gehäusebreite Langloch | 90 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 15 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 10,2 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 57,7 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 31,85 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 2,031 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |