• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USFA209T04CC - SNR

USFA209T04CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
A - Gehäusehöhe38 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe18 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche53 mm
B - Breite des Innenrings41,2 mm
d - Wellendurchmesser45 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe95 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte22 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses181 mm
J - Abstand der Montagebohrungen148 mm
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung72 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser108 mm
L1 - Gehäusebreite Langloch90 mm
N - Abmessung der Montagebohrung15 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte10,2 mm
Z - Breite über Abdeckungen57,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,94 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m