Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US211G2T04
- FA211N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 43 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 20 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 58,5 mm |
B - Breite des Innenrings | 45,3 mm |
d - Wellendurchmesser | 55 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 25 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 219 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 184 mm |
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung | 86 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 130 mm |
L1 - Gehäusebreite Langloch | 104 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 16 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 11,8 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 43,55 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 29,2 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 3,07 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 22 N-m |