• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USFAE205-15T20 - SNR

USFAE205-15T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe22,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe11 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche32 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase3,5 mm
B - Breite des Innenrings27 mm
d - Wellendurchmesser23,813 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte12,5 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses124 mm
H3 - Zentrierdurchmesser63,5 mm
J - Abstand der Montagebohrungen99 mm
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung37,5 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser70 mm
L1 - Gehäusebreite Langloch63 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,58 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m