Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US205-16G2T04
- FAE205
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 22,5 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 11 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 32 mm |
A3 - Zentriertiefe/Fase | 3,5 mm |
B - Breite des Innenrings | 27 mm |
d - Wellendurchmesser | 25,4 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 12,5 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 124 mm |
H3 - Zentrierdurchmesser | 63,5 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 99 mm |
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung | 37,5 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 70 mm |
L1 - Gehäusebreite Langloch | 63 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 11,5 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 7,5 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 14 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 7,88 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,56 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |