Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US207-22G2
- FAE207
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 26,5 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 12,5 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 38,5 mm |
A3 - Zentriertiefe/Fase | 4,5 mm |
B - Breite des Innenrings | 32 mm |
d - Wellendurchmesser | 34,925 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 15 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 155 mm |
H3 - Zentrierdurchmesser | 82,5 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 128 mm |
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung | 45 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 90 mm |
L1 - Gehäusebreite Langloch | 75 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 8,5 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 25,7 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 15,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,98 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |