Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen.
In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US207-23G2T04
- SCC207
- FC207N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 34 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 9 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 34,5 mm |
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 26 mm |
B - Breite des Innenrings | 32 mm |
d - Wellendurchmesser | 36,513 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 80 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 11 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H3 - Zentrierdurchmesser | 90 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 110 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 135 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 8,5 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 48,8 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 25,7 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 15,2 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,602 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |