• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USFC208-24T20CC - SNR

USFC208-24T20CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
A - Gehäusehöhe36 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe9 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche36 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche26 mm
B - Breite des Innenrings34 mm
d - Wellendurchmesser38,1 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe88 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte11 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser100 mm
J - Abstand der Montagebohrungen120 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser145 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte9 mm
Z - Breite über Abdeckungen55,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl32,6 kN
C0 - Statische Tragzahl19,9 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,018 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m