• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USFC212T04CC - SNR

USFC212T04CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe48 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe15 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche55,8 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche36 mm
B - Breite des Innenrings53,7 mm
d - Wellendurchmesser60 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe120 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte17 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser135 mm
J - Abstand der Montagebohrungen160 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser195 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte14,9 mm
Z - Breite über Abdeckungen73,1 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,817 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m