• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USFD201M6T04 - SNR

USFD201M6T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe15 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche24,4 mm
B - Breite des Innenrings22 mm
d - Wellendurchmesser12 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte8,4 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses81 mm
J - Abstand der Montagebohrungen63,5 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser58,7 mm
N1 - Gewinde der MontagebohrungM6
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,55 kN
C0 - Statische Tragzahl4,78 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,29 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,5 N-m