Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US203-11G2
- FD203
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 15 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 24,4 mm |
B - Breite des Innenrings | 22 mm |
d - Wellendurchmesser | 17,463 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 8,4 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 81 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 63,5 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 58,7 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 6,5 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 6 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 9,55 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 4,78 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,3 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,2 N-m |