• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USFD205M12 - SNR

USFD205M12

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
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
A - Gehäusehöhe17,5 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche29,4 mm
B - Breite des Innenrings27 mm
d - Wellendurchmesser25 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte9,9 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses97 mm
J - Abstand der Montagebohrungen76,2 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser71 mm
N1 - Gewinde der MontagebohrungM12
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,47 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m