Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US205G2T04
- FD205G
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 17,5 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 29,4 mm |
B - Breite des Innenrings | 27 mm |
d - Wellendurchmesser | 25 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 9,9 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 97 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 76,2 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 71 mm |
N1 - Gewinde der Montagebohrung | M12 |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 7,5 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 14 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 7,88 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,47 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |