Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US206-18G2
- FD206
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 20,5 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 33,4 mm |
B - Breite des Innenrings | 30 mm |
d - Wellendurchmesser | 28,575 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 11,4 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 112,5 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 90,5 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 84 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 11 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 8 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,68 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |