Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US208-24G2T20
- FD208
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 24 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 37,05 mm |
B - Breite des Innenrings | 34 mm |
d - Wellendurchmesser | 38,1 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 12,05 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 148 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 119 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 104 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 9 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 32,6 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 19,9 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 200 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,4 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |