• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USFD208M12 - SNR

USFD208M12

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
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
A - Gehäusehöhe24 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche37,05 mm
B - Breite des Innenrings34 mm
d - Wellendurchmesser40 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte12,05 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses148 mm
J - Abstand der Montagebohrungen119 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser104 mm
N1 - Gewinde der MontagebohrungM12
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,4 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m