USFE201-08NT20 - SNR

USFE201-08NT20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe31 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe9,5 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche33 mm
B - Breite des Innenrings22 mm
d - Wellendurchmesser12,7 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte17 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen54 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser76 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,55 kN
C0 - Statische Tragzahl4,78 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,42 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,2 N-m