USFE210-31T20CC - SNR

USFE210-31T20CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
A - Gehäusehöhe44 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche60,6 mm
B - Breite des Innenrings43,5 mm
d - Wellendurchmesser49,213 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe100 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte28 mm
G - SchmiernippelR1/8"
J - Abstand der Montagebohrungen111 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser143 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte10,9 mm
Z - Breite über Abdeckungen65,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,613 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m