Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
| A - Gehäusehöhe | 48,5 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 15 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 64,5 mm |
| B - Breite des Innenrings | 45,3 mm |
| d - Wellendurchmesser | 55 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 31 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 130 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 162 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 18 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 11,8 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 43,55 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 29,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 3,61 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 22 N-m |